Téléchargement multi-CAO (0)
  • Le panier est vide
1 - 25 sur 796 | Résultats par page | Afficher | Unité de mesure
 1 2 3 4 5 »  

Nº d'article

Matériau

Diam. ext. du tube

Identification formelle des matériaux

N/A Acier inoxydable 316 N/A 1/16 N/A Aucun(e)
N/A Acier inoxydable 316 N/A 1/8 N/A Aucun(e)
N/A Acier inoxydable 316 N/A 3/16 N/A Aucun(e)
N/A Acier inoxydable 316 N/A 1/4 N/A Aucun(e)
N/A Acier inoxydable 316 N/A 5/16 N/A Aucun(e)
N/A Acier inoxydable 316 N/A 3/8 N/A Aucun(e)
N/A Acier inoxydable 316 N/A 1/2 N/A Aucun(e)
N/A Acier inoxydable 316 N/A Traversant 1/2 N/A Aucun(e)
N/A Acier inoxydable 316 N/A 5/8 N/A Aucun(e)
N/A Acier inoxydable 316 N/A 3/4 N/A Aucun(e)
N/A Acier inoxydable 316 N/A 7/8 N/A Aucun(e)
N/A Acier inoxydable 316 N/A 1 N/A Aucun(e)
N/A Acier inoxydable 316 N/A 1 1/8 N/A Aucun(e)
N/A Acier inoxydable 316 N/A 1 1/4 N/A Aucun(e)
N/A Acier inoxydable 316 N/A 1 1/2 N/A Aucun(e)
N/A Acier inoxydable 316 N/A 2 N/A Aucun(e)
N/A Aluminium N/A 1/16 N/A Aucun(e)
N/A Aluminium N/A 1/8 N/A Aucun(e)
N/A Aluminium N/A 3/16 N/A Aucun(e)
N/A Aluminium N/A 1/4 N/A Aucun(e)
N/A Aluminium N/A 5/16 N/A Aucun(e)
N/A Aluminium N/A 3/8 N/A Aucun(e)
N/A Aluminium N/A 1/2 N/A Aucun(e)
N/A Aluminium N/A Traversant 1/2 N/A Aucun(e)
N/A Aluminium N/A 5/8 N/A Aucun(e)
1 - 25 sur 796 | Résultats par page | Afficher | Unité de mesure
 1 2 3 4 5 »