Toutes les catégories
Raccords VCR à étanchéité de surface
Raccords - Joint de raccord VCR
Raccords - Filetés
Raccords - Plastique (PFA)
Raccords - Amortisseurs/Vide
Raccords - Tubes
Raccords - Plastique très haute pureté (PFA)
Raccords à souder
Manifolds
Produits pour moyenne et haute pression
Régulateurs
Vannes à boisseau sphérique
Vannes à soufflet
Vannes à membrane
Vannes - Clapets anti-retour/Soupapes
Vannes - Commutation
Cylindres d’échantillonnage
Vannes et Manifold
Manomètres
Vannes à pointeau
Vannes - Plastique (PFA)
Vannes à boisseau
Vannes - Régulation
Raccords rapides
Vannes à pointeau Service général
Vannes pour manomètres
Flexibles et tubes souples
Produits en plastique - Vannes à membrane en fluoropolymère
Produits supplémentaires - Accessoires
Par Mot-clé
Par Nº d'article
|
Toutes les catégories
Série KPF
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
Téléchargement multi-CAO (0)
▾
Le panier est vide
Demander des fichiers CAO
Toutes les catégories
>
Régulateurs
>
Gaz, très haute pureté
>
Série KPF
> Configurer un produit
Configurer un produit Série KPF
Fermer la fenêtre
Modifier la configuration
Réinitialiser
Annuler
Afficher les résultats
Nº d'article
KPF1LWA8A8P20000
Nº d'article
KPF1LWA8A8P20000
Série
KPF
Matériau du corps
Acier inoxydable 316
Plage de régulation
0 à 1000 psig (0 à 68.9 bar)
0 à 2000 psig (0 à 137 bar)
0 à 3000 psig (0 à 206 bar)
0 à 4000 psig (0 à 275 bar)
Pression d'entrée maximale
6000 psig (413 bar)
Configuration des orifices
A
B
C
E
F
H
K
L
M
N
Orifices
Entrée et sortie : filetage NPT femelle 1/2 po ; orifice pour manomètre : filetage NPT femelle 1/4 po
Matériaux des sièges
PCTFE, élastomère fluorocarboné FKM
PEEK, élastomère fluorocarboné FKM
Coefficient de débit
1
Mécanisme de détection, évent
Piston en acier inoxydable 316, évent canalisé
Piston en acier inoxydable 316, pas d'évent
Poignée, montage
Écrou anti-déclenchement intempestif en acier inoxydable 316
Écrou anti-déclenchement intempestif en acier inoxydable 316, montage sur panneau
Poignée
Poignée, montage sur panneau
Vannes d'isolement
Aucune vanne
Raccordements de cylindre
Aucun raccordement
Manomètres
Aucun manomètre
Options
Aucune option
Réinitialiser
Annuler
Afficher les résultats