Toutes les catégories
Raccords VCR à étanchéité de surface
Raccords - Joint de raccord VCR
Raccords - Filetés
Raccords - Plastique (PFA)
Raccords - Amortisseurs/Vide
Raccords - Tubes
Raccords - Plastique très haute pureté (PFA)
Raccords à souder
Manifolds
Produits pour moyenne et haute pression
Régulateurs
Vannes à boisseau sphérique
Vannes à soufflet
Vannes à membrane
Vannes - Clapets anti-retour/Soupapes
Vannes - Commutation
Cylindres d’échantillonnage
Vannes et Manifold
Manomètres
Vannes à pointeau
Vannes - Plastique (PFA)
Vannes à boisseau
Vannes - Régulation
Raccords rapides
Vannes à pointeau Service général
Vannes pour manomètres
Flexibles et tubes souples
Produits en plastique - Vannes à membrane en fluoropolymère
Produits supplémentaires - Accessoires
Par Mot-clé
Par Nº d'article
|
Toutes les catégories
Vannes à membrane sans ressort série DE
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
Téléchargement multi-CAO (0)
▾
Le panier est vide
Demander des fichiers CAO
Toutes les catégories
>
Régulateurs
>
Gaz, très haute pureté
>
Vannes à membrane sans ressort série DE
> Configurer un produit
Configurer un produit Vannes à membrane sans ressort série DE
Fermer la fenêtre
Modifier la configuration
Réinitialiser
Annuler
Afficher les résultats
Nº d'article
SGRS081EEN0A0EAB000
Nº d'article
SGRS081EEN0A0EAB000
Régulateur
Usage général
Fonction de Régulateur
Détendeur
Mécanisme de Chargement
À ressort
Taille
Diamètre nominal 1/2 po
Diamètre nominal 3/4 po
Diamètre nominal 1 po
Diamètre nominal 1 1/2 po
Matériau du corps
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316L, nettoyage SC-11
Plage de Régulation
0,3 à 3,4 bar (5 à 50 psig)
0,7 à 6,8 bar (10 à 100 psig)
1,7 à 17,2 bar (25 à 250 psig)
2,6 à 25,8 bar (37 à 375 psig)
3,4 à 34,4 bar (50 à 500 psig)
6,9 à 68,9 bar (100 à 1000 psig)
10,3 à 103 bar (150 à 1500 psig)
13,7 à 137 bar (200 à 2000 psig)
20,6 à 206 bar (300 à 3000 psig)
24,8 à 248 bar (360 à 3600 psig)
41,3 à 413 bar (600 à 6000 psig)
Matériau du siège
Elastomer seat 1000psi max inlet
PEEK seat 6000psi max inlet
Raccordements
Taraudage NPT, le diamètre correspond à la dimension du corps
Taraudage BSP (ISO 228), le diamètre correspond à la dimension du corps
Configuration des orifices
Configuration BSP « A »
Configuration BSP « B »
Configuration BSP « C »
Configuration BSP « F »
Configuration BSP « M »
Configuration NPT « A »
Configuration NPT « B »
Configuration NPT « C »
Configuration NPT « F »
Configuration NPT « M »
Matériau d'étanchéité
EPDM
FKM (Viton)
Low-Temp Nitrile
Nitrile
Options de Capteur
Évent canalisé
Sans évent
Auto-purge
Poignée
Poignée (Bleu foncé)
Poignée (Verte)
Poignée (Noire)
Poignée (Orange)
Poignée (Rouge)
Poignée (Jaune)
Anti-effraction
Anti-effraction / Configuration d'usine
Options Supplémentaires
Aucune option
Réinitialiser
Annuler
Afficher les résultats