Toutes les catégories
Raccords VCR à étanchéité de surface
Raccords - Joint de raccord VCR
Raccords - Filetés
Raccords - Plastique (PFA)
Raccords - Amortisseurs/Vide
Raccords - Tubes
Raccords - Plastique très haute pureté (PFA)
Raccords à souder
Manifolds
Produits pour moyenne et haute pression
Régulateurs
Vannes à boisseau sphérique
Vannes à soufflet
Vannes à membrane
Vannes - Clapets anti-retour/Soupapes
Vannes - Commutation
Cylindres d’échantillonnage
Vannes et Manifold
Manomètres
Vannes à pointeau
Vannes - Plastique (PFA)
Vannes à boisseau
Vannes - Régulation
Raccords rapides
Vannes à pointeau Service général
Vannes pour manomètres
Flexibles et tubes souples
Produits en plastique - Vannes à membrane en fluoropolymère
Produits supplémentaires - Accessoires
Par Mot-clé
Par Nº d'article
|
Toutes les catégories
Vannes à membrane sans ressort série DE
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
Téléchargement multi-CAO (0)
▾
Le panier est vide
Demander des fichiers CAO
Toutes les catégories
>
Régulateurs
>
Déverseurs
>
Vannes à membrane sans ressort série DE
> Configurer un produit
Configurer un produit Vannes à membrane sans ressort série DE
Fermer la fenêtre
Modifier la configuration
Réinitialiser
Annuler
Afficher les résultats
Nº d'article
SGBS081EEN0A0EAB000
Nº d'article
SGBS081EEN0A0EAB000
Regulator Type
General Service
Regulator Function
Back Pressure
Loading Mechanism
Spring Loaded
Taille
1/2" Nominal Bore
3/4" Nominal Bore
1" Nominal Bore
1 1/2" Nominal Bore
Matériau du corps
316 Stainless Steel
316L, SC-11 cleaned
Control Range
5 to 50 psig (0.3 to 3.4 bar)
10 to 100 psig (0.7 to 6.8 bar)
25 to 250 psig (1.7 to 17.2 bar)
37 to 375 psig (2.6 to 25.8 bar)
50 to 500 psig (3.4 to 34.4 bar)
100 to 1000 psig (6.9 to 68.9 bar)
150 to 1500 psig (10.3 to 103 bar)
200 to 2000 psig (13.7 to 137 bar)
300 to 3000 psig (20.6 to 206 bar)
360 to 3600 psig (24.8 to 248 bar)
600 to 6000 psig (41.3 to 413 bar)
Matériau du siège
Elastomer seat 1000psi max inlet
PEEK seat 6000psi max inlet
Connections
NPT Female, size matches body
BSP (ISO 228) Female, size matches body
Configuration des orifices
BSP "A" configuration
BSP "D" configuration
BSP "F" configuration
BSP "G" configuration
BSP "M" configuration
NPT "A" configuration
NPT "D" configuration
NPT "F" configuration
NPT "G" configuration
NPT "M" configuration
Matériau d'étanchéité
EPDM
FKM (Viton)
Low-Temp Nitrile
Nitrile
Sensor Options
Non-venting
Poignée
Knob (dark blue)
Knob (green)
Knob (black)
Knob (orange)
Knob (red)
Knob (yellow)
Anti-tamper
Anti-tamper & Factory Set
Additional Options
No Options
Réinitialiser
Annuler
Afficher les résultats