Toutes les catégories
Raccords VCR à étanchéité de surface
Raccords - Joint de raccord VCR
Raccords - Filetés
Raccords - Plastique (PFA)
Raccords - Amortisseurs/Vide
Raccords - Tubes
Raccords - Plastique très haute pureté (PFA)
Raccords à souder
Manifolds
Produits pour moyenne et haute pression
Régulateurs
Vannes à boisseau sphérique
Vannes à soufflet
Vannes à membrane
Vannes - Clapets anti-retour/Soupapes
Vannes - Commutation
Cylindres d’échantillonnage
Vannes et Manifold
Manomètres
Vannes à pointeau
Vannes - Plastique (PFA)
Vannes à boisseau
Vannes - Régulation
Raccords rapides
Vannes à pointeau Service général
Vannes pour manomètres
Flexibles et tubes souples
Produits en plastique - Vannes à membrane en fluoropolymère
Produits supplémentaires - Accessoires
Par Mot-clé
Par Nº d'article
|
Toutes les catégories
Union avec filetage AN (JIC)
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
Téléchargement multi-CAO (0)
▾
Le panier est vide
Demander des fichiers CAO
Toutes les catégories
>
Raccords - À souder
>
Raccords à souder submersibles
>
Coude : Submersible, 90°
>
Union avec filetage AN (JIC)
> Configurer un produit
Configurer un produit Union avec filetage AN (JIC)
Fermer la fenêtre
Modifier la configuration
Réinitialiser
Annuler
Afficher les résultats
Nº d'article
316L-GBW4G3-2-4AN
Nº d'article
316L-GBW4G3-2-4AN
Matériau
Acier inoxydable 316L
Alliage 2507
Série
Tube à souder bout à bout submersible
Tube à souder bout à bout submersible avec chanfrein en J
Diam. ext. du tube
1 in.
1/2 in.
1/4 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/8 in.
Épaisseur de paroi
0.035 in.
0.049 in.
0.065 in.
Longueur droite jusqu'au cordon de soudure
0.64 in.
0.89 in.
1.14 in
1.39 in.
Type de raccord
Coude à 90°
Dimension du deuxième raccordement d'extrémité
1/2 in.
1/4 in.
3/8 in.
Type du deuxième raccordement d'extrémité
Évasement AN (JIC) mâle à 37°
Options
État de surface interne R
a
63
Contrôle par ressuage
Réinitialiser
Annuler
Afficher les résultats